Publicar produtos
Attach Table H90 120x120
Lammhults

Attach Table H90 120x120

Traduzido por Google,
Attach é um sistema de mesa que oferece possibilidades quase ilimitadas em termos de tamanho, forma e design. A série Attach table traz os princípios simplificados da física básica para a função de construção da mesa. Vigas de alumínio reciclado anodizado extrudado e pernas de alumínio reciclado estrutural estão ligadas sob a mesa e protegidas por gravidade. A tecnologia casa com a arte na construção desta impressionante série de mesas. Usando apenas alguns elementos básicos simples, combinados com uma ampla seleção de materiais de mesa e uma variedade de cores para as pernas, a Lammhults oferece uma mesa produzida em massa, mas única, que pode ser adaptada livremente à sala e ambiente específicos. as mesas vêm em vários tamanhos padrão, com altura de 74 ou 90 cm e materiais; melamina (branco quebrado), cinza (natural ou manchado), linóleo (Nero, Conifer).
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaattachtable-h900-1200x1200
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosAttach
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)900
  • Largura (mm)1200
  • Profundidade (mm)1200
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas