Publicar produtos
Campus Air Armchair Sledbase
Lammhults

Campus Air Armchair Sledbase

Traduzido por Google,
Com o Campus Air, Lammhults e os designers dinamarqueses Johannes Foersom e Peter Hiort-Lorenzen levaram o Campus adiante com um novo assento e encosto de plástico de poliamida reforçado com fibra de vidro. Com uma estrutura opcional resistente às intempéries, o Campus Air pode ser usado ao ar livre. A superfície de poliamida sólida durável resiste a arranhões e é fácil de limpar.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacampusair-armchair-sledbase
  • Familia de productoChairs and Armchairs
  • Grupo de produtosCampus
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)760
  • Largura (mm)560
  • Profundidade (mm)490
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPlástico
  • Peso líquido (Kg)11.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
  • Classificação IFCMobilia