Publicar produtos
Campus Air Barstool 63
Campus Air Barstool 63
    Lammhults

    Campus Air Barstool 63

    Traduzido por Google,
    Após o sucesso da cadeira Campus, os designers Johannes Foersom e Peter Hiort-Lorenzen, desenvolveram uma versão de banqueta para poder fornecer uma expressão holística em áreas onde são necessárias diferentes alturas de assento.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacampusair-barstool-630
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosCampus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)950
    • Largura (mm)490
    • Profundidade (mm)530
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)6
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia