Publicar produtos
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
Campus Air Chair 4 legs
    Lammhults

    Campus Air Chair 4 legs

    Traduzido por Google,
    Com o Campus Air, Lammhults e os designers dinamarqueses Johannes Foersom e Peter Hiort-Lorenzen levaram o Campus adiante com um novo assento e encosto de plástico de poliamida reforçado com fibra de vidro. Com uma estrutura opcional resistente às intempéries, o Campus Air pode ser usado ao ar livre. A superfície de poliamida sólida durável resiste a arranhões e é fácil de limpar.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacampusair-chair-4legs
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosCampus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)760
    • Largura (mm)470
    • Profundidade (mm)490
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)11.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia