Publicar produtos
Chicago III Trolley
Chicago III Trolley
    Lammhults

    Chicago III Trolley

    Traduzido por Google,
    Os carrinhos Chicago elegantes e fáceis de mover funcionam lindamente em casa ou no local de trabalho. Chicago I trolley é uma pequena mesa lateral com três prateleiras e Chicago III é a mesa mais comum usada como mesa de sofá junto com um grupo de assentos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicachicago-trolley-iii-h430
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosChicago
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)430
    • Largura (mm)900
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioLaminados
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia