Publicar produtos
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
Corso Easy Chair
    Lammhults

    Corso Easy Chair

    Traduzido por Google,
    A poltrona Corso começou como uma brincadeira com linhas no caderno de desenho do designer Peter Andersson: “As linhas bidimensionais no caderno, que intuitivamente pareciam tão óbvias, foram traduzidas em um loop coeso de tubos de aço” Peter Andersson explica . A simplicidade do design do Corso também se reflete em sua construção eficiente em termos de recursos. A estrutura confere à poltrona um efeito macio e resiliente, tanto pela forma quanto pela construção, enquanto o design também utiliza uma quantidade mínima de estofamento, sem comprometer o conforto. Materiais naturais e duráveis são usados para prolongar o ciclo de vida do produto e são facilmente desmontados para substituição ou reciclagem.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacorso-easychair
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de produtosCorso
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)770
    • Largura (mm)645
    • Profundidade (mm)900
    Relacionado
    • Material principalTecido
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)9.5
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia