Publicar produtos
Funk Table H110 220x70
Lammhults

Funk Table H110 220x70

Traduzido por Google,
Função, simplicidade e clareza definem a coleção de mesas Funk. O trabalho de escritório evoluiu à medida que os trabalhadores se encontram e trocam ideias em um número cada vez maior de ambientes. O espaço de trabalho agora pode ser uma sala de reuniões, um grande escritório aberto, um lounge ou até mesmo o café da empresa. Funk é uma grande coleção flexível, com uma forte identidade visual para o cenário do escritório, disponível para qualquer aplicação no local de trabalho moderno. Funk é um conjunto de elementos fortes e simples, uma base de perna em T e uma base estelar de quatro pernas – em dois tamanhos, pequeno e grande, e quatro alturas. As bases são de construção robusta em alumínio reciclado fundido revestido a pó ou polido.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicafunktable-h1100-2200x700
  • Familia de productoTables and Trolleys
  • Grupo de produtosFunk
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-10-21
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1100
  • Largura (mm)2200
  • Profundidade (mm)700
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioMadeira
  • Concebido emSweden
  • Fabricado emSweden
  • Peso líquido (Kg)53
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText