Publicar produtos
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
Grade Armchair Sledbase
    Lammhults

    Grade Armchair Sledbase

    Traduzido por Google,
    Grade traz um novo nível de sofisticação de design para a categoria de cadeira de plástico empilhável com sua concha de polipropileno sutilmente aliviada, reciclável e escolha de materiais e esquemas de cores. Cinco níveis ou “graus” de relevo são moldados na parte de trás do Grade, proporcionando um ritmo visual à forma da cadeira.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagrade-armchair-sledbase
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosGrade
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)780
    • Largura (mm)580
    • Profundidade (mm)540
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPolipropileno
    • Peso líquido (Kg)6.7
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia