Publicar produtos
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
Portus Easy Chair High Back
    Lammhults

    Portus Easy Chair High Back

    Traduzido por Google,
    Portus é uma família arquitetônica graciosa de produtos com uma identidade visual clara. A série de assentos oferece muitas possibilidades - um ponto de parada, um ponto de encontro, um espaço de relaxamento ou um espaço de compartilhamento - todos criados pela combinação de três elementos simples: um banco escultural macio, uma almofada de apoio ergonômica ou almofadas decorativas e um encosto bem torneado .
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaportus-easychair-highback
    • Familia de productoEasy Chairs and Sofas
    • Grupo de produtosPortus
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1320
    • Largura (mm)1040
    • Profundidade (mm)850
    Relacionado
    • Material principalEstofo
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)50
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Poltronas
    • Classificação IFCMobilia