Publicar produtos
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
Quickly Table Basic H72 140x70
    Lammhults

    Quickly Table Basic H72 140x70

    Traduzido por Google,
    A mesa Quickly é um modelo de eficiência, com construção compacta dobrável usando um mecanismo de trava rápida para simplicidade, segurança e estabilidade. Rapidamente é fácil de manusear, dobrar e desdobrar, para uma pessoa, usando o exclusivo mecanismo patenteado de travamento das pernas.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaquicklytable-basic-h720-1400x700
    • Familia de productoTables and Trolleys
    • Grupo de produtosQuickly
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)720
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)700
    Relacionado
    • Material principalMDF
    • Material secundárioMetal
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas
    • Classificação IFCMobilia