Publicar produtos
S70-12 Hat Stand
S70-12 Hat Stand
    Lammhults

    S70-12 Hat Stand

    5.0 de 5 estrelas5.0(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A coleção S70 foi lançada em 1968 e originalmente incluía 12 itens, desde cinzeiros e cabides até mesas e cadeiras. O elemento de design dominante da série, tanto visual quanto estrutural, foi a tubulação de aço, que deu nome à série. O grande diâmetro da tubulação foi uma mudança radical. Esse recurso, além de uma variedade de cores fortes, trouxe reconhecimento global instantâneo para a série e para a Lammhults.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicas70-12-hatstand
    • Familia de productoAccessories
    • Grupo de produtosS70
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1700
    • Largura (mm)400
    • Profundidade (mm)400
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioAço
    • Peso líquido (Kg)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Ganchos e cabides
    • Classificação IFCMobilia