Publicar produtos
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
Spira Armchair 4 legs laptop surface
    Lammhults

    Spira Armchair 4 legs laptop surface

    5.0 de 5 estrelas5.0(6 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Spira é sobre conforto em uma cadeira para instalações maiores. Os designers explicam: “Nossa abordagem principal foi a questão do conforto. Com Spira, a imagem de conforto é a sua forma. Uma cadeira estofada, utilizável como cadeira de volume, com características de cadeira de volume como ligação e empilhamento”. Spira adiciona flexibilidade ao seu desempenho de conforto. O encosto separado se conecta à estrutura do assento com duas inserções de aço de mola que permitem sete graus de deflexão do encosto.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaspira-armchair-4legs-laptopsurface
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosSpira
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)830
    • Largura (mm)620
    • Profundidade (mm)690
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPoliuretano
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia