Publicar produtos
Taburett Barstool 63
Taburett Barstool 63
Taburett Barstool 63
    Lammhults

    Taburett Barstool 63

    Traduzido por Google,
    Taburett é uma reedição bem-vinda de um dos primeiros produtos da Lammhults, o banco 282, projetado pelo fundador da Lammhults, Edvin Ståhl. Verdadeira obra-prima industrial, Taburett veste bem seu manto modernista, seguindo de perto a regra do Movimento Moderno de que “estrutura e função se revelam simultaneamente”.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicataburett-barstool-630
    • Familia de productoBarstools and Stools
    • Grupo de produtosTaburett
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)630
    • Largura (mm)460
    • Profundidade (mm)460
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioPlástico
    • Peso líquido (Kg)3.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia