Publicar produtos
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
X75-2 Armchair
    Lammhults

    X75-2 Armchair

    Traduzido por Google,
    A colaboração inicial da Lammhults com os designers Börge Lindau e Bo Lindekrantz levou a muitos produtos de sucesso. O segundo grupo de produtos, denominado X75, foi lançado em 1972. Muitas das peças podiam ser dobradas, como a atemporal X75-2, com estrutura em tubo de aço e assento e encosto em lona. A natureza prática dos móveis dobráveis que permitiam uma vida mais compacta tornou-se um embelezamento da natureza estilística lúdica do design Lindau-Lindekrantz.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicax75-2-armchair
    • Familia de productoChairs and Armchairs
    • Grupo de produtosX75
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-10-21
    • Número de edição1
    • Altura (mm)800
    • Largura (mm)530
    • Profundidade (mm)510
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Material secundárioCouro
    • Peso líquido (Kg)7.9
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras, Sofás & Bancos
    • Classificação IFCMobilia

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia