Publicar produtos
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp
    LAMP

    Fil 45 Direct Opal Comfort Lamp

    Traduzido por Google,
    Fil 45 é uma família de luminárias lineares com uma vasta gama de soluções ópticas, graças à optimização das dimensões e à vasta gama de distribuições de iluminação permitem uma grande versatilidade para se adaptar às exigências técnicas dos espaços. Disponível com distribuições diretas e indiretas com soluções opala, conforto opala ou difusor tecnológico para melhor controle do brilho. Está disponível para instalação saliente e embutida, com seis comprimentos padronizados e opção de formato de canto horizontal. Disponível nos acabamentos preto, branco e cinza fosco. Integra tecnologia LED de média potência com temperatura de cor branco quente ou branco neutro, também com versão em branco dinâmico. Incorpora tecnologia de bem-estar para otimizar o ciclo circadiano. Feito de extrusão de alumínio reciclado a uma taxa de 80-85%, reduzindo a pegada de carbono de produtos e processos, bem como o impacto ambiental em toda a cadeia de valor. Luminária classificada como “isenta de risco fotobiológico” de acordo com a norma europeia de segurança fotobiológica EN 62471.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicafil-45-direct-opal-comfort-lamp
    • Familia de productoFil 45
    • Grupo de produtosINDOOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-25
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting