Publicar produtos
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
Stormbell Deco 170 Suspended Lamp
    LAMP

    Stormbell Deco 170 Suspended Lamp

    Traduzido por Google,
    Stormbell é uma família de downlights pendentes LED para uso interno. Devido ao seu design, é uma solução ideal para iluminar lojas, hotéis, restaurantes, etc. Stormbell é composto por um corpo de lâmpada extrudido em alumínio lacado branco ou preto com dois tipos de saídas de luz, ângulos de feixe Flood ou Wide Flood e duas temperaturas de cor (3000K ou 4000K). Dependendo da aplicação, possui CORE de luz direta, ou o modelo Stormbell Deco com efeito difusor de luz na junção do CORE e do refletor. Os refletores/difusores são fabricados em policarbonato especial para LED e possuem três tipos de acabamento que oferecem diferentes possibilidades de iluminação: branco, preto e opala. A luminária possui grau de proteção IP20 e isolamento elétrico classe I. A luminária deve ser sempre instalada suspensa a um máximo de 3m. Acessórios também podem ser incorporados para tornar o ambiente mais confortável para os olhos. Controlável pelo protocolo Casambi.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicastormbell-deco-170-suspended-lamp
    • Familia de productoSTORMBELL 170
    • Grupo de produtosINDOOR
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-02-28
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001959
    • Nome ETIMLED-lamp/Multi-LED
    • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
    • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 00
    • Título OmniclassElectrical Lighting