Publicar produtos
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers
Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Atelier Essence - Porcelain Veneers

    Traduzido por Google,

    Atelier, por definição, é uma oficina ou ateliê, principalmente aquele utilizado por um artista ou designer; de acordo com esta visão, a Landmark Ceramics projetou sua nova gama de preciosas superfícies de parede feitas de porcelana. Seja um artesanato ou uma réplica de máquinas de gravação, o Atelier dá vida a geometrias expressivas e desenhos na melhor porcelana.

    ESSÊNCIA  

    Essence Combed apresenta uma nova solução decorativa no Veneer World da Landmark: uma textura 3D caracterizada por ranhuras ousadas. As estrias lineares, juntamente com a interação de sombras e luz, evocam a essência da superfície tradicional trabalhada à mão para mostrar uma combinação de elementos naturais e geométricos para um apelo visual distinto.

    MUNDO DO FOLHADO

    O Folheado Tradicional foi reinventado para preservar a sua beleza e a sensação autêntica da pedra, ao mesmo tempo que ultrapassa os limites da excelência do material graças ao folheado de porcelana de alto desempenho. Superfícies refinadas e modernas, imunes a temperaturas extremas e clima imprevisíveis, imunes aos sinais do tempo. A tradição tem um novo futuro com as facetas de porcelana.

    CORES

    Montauk Penteado Branco, Montauk Cinza Penteado, Montauk Preto Penteado

    FORMULÁRIOS

    AMBIENTES EXTERIORES IMPRESSIONANTES: Paredes, varandas, piscinas, fogueiras, cozinhas externas, muros de contenção, fachadas externas

    AMBIENTE INTERIOR ELEGANTE: Espaços de convivência, divisórias, lareiras, backsplashes, paredes decorativas, spas

    BENEFÍCIOS

    Resistente ao fogo, resistente a mofo, leve (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a arranhões, não dobra, zero alérgenos, zero VOC e PVC, zero formaldeído, sem plástico, resistente a manchas, resistente ao gelo, zero VOC e PVC, UV Resistente, resistente a ácidos, vida útil muito longa, desenvolvimento zero de fumaça, ecológico e reciclável, economia de custos ao longo do tempo

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaatelieressence
    • Familia de productoPorcelain Veneers
    • Grupo de produtosVeneer World - Atelier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States