ATELIÉ
Atelier, por definição, é uma oficina ou ateliê, principalmente aquele utilizado por um artista ou designer; de acordo com esta visão, a Landmark Ceramics projetou sua nova gama de preciosas superfícies de parede feitas de porcelana. Seja um artesanato ou uma réplica de máquinas de gravação, o Atelier dá vida a geometrias expressivas e desenhos na melhor porcelana.
INDIANA SALEM
O Atelier foi pensado para ser utilizado em todas as aplicações verticais, desde pequenas paredes e backsplashes até fachadas, tanto interiores como exteriores, para dar personalidade única a cada projecto onde seja necessária uma atenção especial.
MUNDO DO FOLHADO
O Folheado Tradicional foi reinventado para preservar a sua beleza e a sensação autêntica da pedra, ao mesmo tempo que ultrapassa os limites da excelência do material graças ao folheado de porcelana de alto desempenho. Superfícies refinadas e modernas, imunes a temperaturas extremas e clima imprevisíveis, imunes aos sinais do tempo. A tradição tem um novo futuro com as facetas de porcelana.
CORES
Groove L, Groove S, Dinâmico
FORMULÁRIOS
AMBIENTES EXTERIORES IMPRESSIONANTES: Paredes, varandas, piscinas, fogueiras, cozinhas externas, muros de contenção, fachadas externas
AMBIENTE INTERIOR ELEGANTE: Espaços de convivência, divisórias, lareiras, backsplashes, paredes decorativas, spas
BENEFÍCIOS
Resistente ao fogo, resistente a mofo, leve (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a arranhões, não dobra, zero alérgenos, zero VOC e PVC, zero formaldeído, sem plástico, resistente a manchas, resistente ao gelo, zero VOC e PVC, UV Resistente, resistente a ácidos, vida útil muito longa, desenvolvimento zero de fumaça, ecológico e reciclável, economia de custos ao longo do tempo
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |