Publicar produtos
BRICK WORLD LONDON - Porcelain Bricks
BRICK WORLD LONDON - Porcelain Bricks
BRICK WORLD LONDON - Porcelain Bricks

    BRICK WORLD LONDON - Porcelain Bricks

    Traduzido por Google,

    BRICK WORLD - A COLEÇÃO DE LONDRES

    Brick World London fornece um caráter forte a qualquer ambiente, um visual autêntico caracterizado por um design áspero e refinado e o fascínio da tradição atemporal. diversas variações de tonalidade alcançam um estilo único, trazendo uma sensação de rica história até mesmo ao ambiente mais moderno.

    MUNDO DE TIJOLO

    Brick World é uma seleção de coleções de cerâmicas diferentes em termos de estilo e caráter que expressam o charme decorativo do formato tradicional de tijolos, expressando sua personalidade máxima nas paredes. Uma paleta de cores metropolitana explora o material cerâmico para decorar os espaços com uma série de dicas que lembram o fascínio de lugares atemporais.

    Cores: escuro, vermelho, areia

    Tamanhos: 3" x 12"



    Especificação
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499) Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are available upon request at Headoffice, we are

      willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.

      The information provided can be subject to change. Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.


       Keywords: brick tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain floor, porcelain tiles, porcelain floor

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabrick-world-london-porcelain-brick
    • Familia de productoPorcelain Bricks
    • Grupo de produtosBrick World
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States