Publicar produtos
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles
DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles

    DECO WORLD FLORENTINE - Porcelain Tiles

    Traduzido por Google,

    FLORENTINO

    Inspirado no “cementino” feito à mão, o florentino Landmark estabelece um equilíbrio entre o fascínio das tradições passadas e o apelo da vida moderna. Florentino é definido por sua paleta de cores diversificada, sua rica herança italiana e as combinações únicas de padrões históricos e motivos geométricos, redefinindo em última análise a tradição secular de decoração. As cores florentinas são feitas de uma telha de tamanho 12”x24” com ranhuras moldadas especiais de 6”x6” que revisitam as características distintivas das telhas com aparência de cimento.

    As superfícies Deco reproduzem fielmente o apelo de pequenos formatos decorativos, como 6”x6”, em tamanhos convenientes e fáceis de instalar de 12”x24”, impossíveis de distinguir graças às linhas de rejunte minuciosamente fabricadas em cada ladrilho.

    MUNDO DECO

    “Deco World” é uma linha de decorações pensada para dar a qualquer ambiente um caráter vivo e diferenciador. Duas coleções distintas, portuguesa e florentina, inspiradas respetivamente em padrões tradicionais e motivos geométricos contemporâneos. Atmosferas refinadas alcançadas por combinações criativas de looks modernos e estilos que definem tendências. Deco world é a solução perfeita para pisos e paredes decorativos.

    CORES:

    Branco, preto, cinza, amarelo, azul

    Especificação
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicadeco-world-florentine-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de produtosDeco World
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States