Publicar produtos
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles
Essence - Porcelain Tiles

    Essence - Porcelain Tiles

    Traduzido por Google,

    Essence captura o espírito da ardósia natural, uma rocha sedimentar conhecida pela sua estética e importância na arquitetura americana. A coleção incorpora duas personalidades distintas, uma apresentando um gráfico tom sobre tom e a outra um padrão enriquecido, para criar um visual total de pedra para aplicações internas e externas.

    Cores: Essence Montauk Branco, Essence Montauk Cinza, Essence Montauk Escuro, Essence Montauk Preto, Essence California Gold, Essence Rustic Gold, Essence Mariposa Slate

    Tamanhos: 3"x12" / 12"x24" / 24"x48" / Mosaico A / Mosaico D Hexágono / Mosaico Chevron 3D

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaessence
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de produtosDesign Work
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-05-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States