Publicar produtos
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)
LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    LANDMARK CONTRACT - Porcelain Tiles (glazed)

    Traduzido por Google,

    Landmark Contract é a solução perfeita para quem procura porcelanato de qualidade a preços acessíveis e design apelativo.

    Uma gama completa de propostas elegantes de porcelana vidrada, disponível para aplicações interiores contemporâneas, num equilíbrio perfeito entre orçamento e estilo apelativo.

    Com Landmark Contract, você pode contar com uma ampla gama de visuais para aplicações em interiores: de mármore precioso a pedra refinada, de concreto a metal, de resina a efeito de madeira natural.

    Uma ampla oferta de superfícies cerâmicas para deixá-lo feliz na hora de escolher o estilo do seu próximo espaço.

    As coleções Landmark Contract apresentam outras vantagens, como vários tamanhos, de 12"x24", 8"x40" e 24"x48", juntamente com mosaicos decorativos versáteis e bullnoses coordenados.

    Coleções: Dolomitas, Malibu, Chicago, Aspen, Boston, Nashville, Nova York, Portland, Sequoia, Tibur, Toscana, Washington

    Aparência: pedra, mármore, madeira, travertino, concreto, cimento, resina

    Cores: branco, bege, marrom, cinza claro, cinza, cinza escuro, ouro, prata

    Tamanhos: 12"x24/8"x40"/24"x48"

    Especificação
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM  C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTMC485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTMC502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTMC650): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTMC499): Range: 0.04 in COMPLY WITH ANSI A137.1

      *Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results areavaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing. 

      • Be sure to use pavers belonging to the same caliber. 
      • Test results are available on request. 

      The information provided can be subject to change. Please refer to contract.landmarkceramics.com for the latest, most accurateand up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, glazed, marble, stone, wood, travertine, cement, concrete, resin

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalandmark-contract-porcelain-tile
    • Familia de productoLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • Grupo de produtosLandmark Contract - Glazed Porcelain Tiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States