Publicar produtos
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles
MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    MADE.IN - Porcelain Tiles & Grip Tiles

    Traduzido por Google,

    Made.in é a elegante coleção de superfícies inspiradas em cimento da marca, projetada para fornecer uma sensação acolhedora e contemporânea a projetos de aparência total onde a matéria é o protagonista e a continuidade de entrada e saída necessária.

    Ambientes urbanos de gosto refinado, ambientes modernos onde o minimalismo proporciona uma sensação de aconchego, elevando os espaços para oferecer uma atmosfera acolhedora a interiores e exteriores dentro de realidades comerciais ou residenciais. Made in é a coleção que combina a estética do concreto formal com as expectativas do porcelanato.

    Cores: branco liberdade, bege patrimônio, prata paixão, cinza visão, preto liberdade, branco, bege, prata, cinza, preto

    Tamanhos: 12"x24" / 24"24 / 24"x48" / Mosaico A

    Acabamentos: mate, aderência

    Especificação
    • PHYSICAL PROPERTIES 

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM BOT 3000 test): ≥ 0.42 ( ≥ 0.6 for the grip finish)

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM C1026): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product.

      ** As far as values relating to the matt finish of the product and to tests carried out by certified external laboratories whose results are avaible upon request at Headoffice, we are willing to check the lot you are interested in purchasing.

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • Landmark tiles can be slippery when wet. We recommend to make sure that the surface is always dry.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to lcusa.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

      Keywords: tile, tiles, floor, floor tile, porcelain, stone, ceramic, ceramic tile, ceramic tiles, ceramic floor, wall tile, wall tiles, concrete, cement, concrete look, cement look, porcelain tiles, porcelain floor, porcelain tile, porcelain floors

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicamade-in-porcelain-tile
    • Familia de productoPorcelain Tiles
    • Grupo de produtosLandmark Contemporary
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States