Publicar produtos
PRO LEDGESTONE CANYON - Porcelain Veneers
PRO LEDGESTONE CANYON - Porcelain Veneers

    PRO LEDGESTONE CANYON - Porcelain Veneers

    Traduzido por Google,

    PRO LEDGESTONE

    Um acabamento elegante, altamente adequado para espaços interiores ou ambientes exteriores suaves, combinando design contemporâneo e bom gosto. Pro ledgestone recria os padrões de trabalho em pedra usando borda empilhada sem juntas, graças a cortes perfeitos e instalação profissional.

    A COLEÇÃO DO CANYON

    Canyon é inspirado em ardósias americanas coloridas, garantindo um toque único de atmosfera ocidental para cada espaço. Uma sensação de matéria natural e terrena, destacada pela rica mistura de tons reunidos por um conjunto de superfícies texturizadas dinamicamente típicas das pedras divididas.

    MUNDO FOLHEADO

    O folheado tradicional é reinventado para preservar sua beleza e sensação de pedra autêntica, ao mesmo tempo em que ultrapassa os limites da excelência do material graças ao folheado de porcelana de alto desempenho. Superfícies refinadas e modernas, impermeáveis a temperaturas extremas e clima imprevisível, imunes aos sinais do tempo. A tradição tem um novo futuro com facetas de porcelana.

    CORES

    Verão, rock, bege, marrom, dourado, vermelho

    FORMULÁRIOS

    AMBIENTES EXTERIORES IMPRESSIONANTES: Paredes, varandas, piscinas, fogueiras, cozinhas externas, muros de contenção, fachadas externas

    CENÁRIO INTERIOR ELEGANTE: Espaços de estar, divisórias, lareiras, backsplashes, paredes decorativas, spas

    BENEFÍCIOS

    Resistente ao fogo, resistente a mofo, leve (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a arranhões, não dobra, zero alérgenos, zero VOC e PVC, zero formaldeído, livre de plástico, resistente a manchas, resistente a geada, zero VOC e PVC, UV Resistente, resistente a ácidos, vida útil muito longa, desenvolvimento zero de fumaça, ecologicamente correto e reciclável, economia de custos ao longo do tempo

    Especificação
    • PHYSICAL PROPERTIES

      Water absorption* (TEST ASTM C373): ≤ 0.5%, COMPLY WITH ANSI A137.1

      DCOF Average dynamic coefficient of friction** (TEST ASTM: BOT 3000): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance (DIN 51097): NOT APPLICABLE

      Skid Resistance  (DIN 51130):  NOT APPLICABLE

      Resistance to freeze/thaw cycling* (TEST ASTM: C1026): RESISTANT

      Resistance to thermal shock (TEST ASTM C484): RESISTANT

      Warpage (edge) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.05 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Warpage (diagonal) (TEST ASTM C485): Warpage ± 0.4% or ± 0.07 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Wedging (TEST ASTM C502): ± 0.25% or ± 0.03 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Chemical resistance (TEST ASTM C650): UNAFFECTED

      Resistance to stain (TEST ASTM C1378): UNAFFECTED

      Thickness (TEST ASTM C499): Range: 0.04 in, COMPLY WITH ANSI A137.1

      Breaking strength (TEST ASTM C648): 250 lbf or greater, COMPLY WITH ANSI A137.1

      * Average values referred to our production and related to the matt finish of the product. 

      • Be sure to use tiles belonging to the same caliber.
      • Test results are available on request.
      • The information provided can be subject to change. 

      Please refer to outdoor.landmarkceramics.com for the latest, most accurate and up-to-date information.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicapro-ledgestone-canyon-porcelain-veneer
    • Familia de productoPorcelain Veneers
    • Grupo de produtosVeneer World - Pro Ledgestone
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-03-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPorcelana
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSoalhos - Telhas
    • Código ETIMEC011340
    • Nome ETIMCeramic tile
    • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
    • Código UNSPSC30131704
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
    • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
    • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
    • Número OmniClass23-15 17 13 13 17 11
    • Título OmniclassPorcelain Tile Flooring
    • Código CSI UniFormat IIC3020
    • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States