QUARRY LEDGESTONE
Textura natural e distinta, perfeita para espaços exteriores e ambientes interiores rústicos, inspirada nas pedras robustas e autênticas da tradição americana. O ledgestone da pedreira é caracterizado por quase preservar o tamanho real e as tonalidades das pedras conforme ocorrem na natureza.
A COLEÇÃO DE BLUESTONE
Disponível nas variantes Full Color, Blue Select e Tumbled, esta coleção versátil inspirada no Bluestone, nativo da Pensilvânia, combina ou proporciona um contraste agradável a qualquer ambiente, dependendo das necessidades específicas de cada projeto. Uma coleção refinada, adequada para ambientes internos e externos, que lembra grandes projetos arquitetônicos em toda a América do Norte, fazendo uso do prestigiado Bluestone.
MUNDO FOLHEADO
O folheado tradicional é reinventado para preservar sua beleza e sensação de pedra autêntica, ao mesmo tempo em que ultrapassa os limites da excelência do material graças ao folheado de porcelana de alto desempenho. Superfícies refinadas e modernas, impermeáveis a temperaturas extremas e clima imprevisível, imunes aos sinais do tempo. A tradição tem um novo futuro com facetas de porcelana.
CORES
Cinza, cores, seleção azul, tombado
FORMULÁRIOS
AMBIENTES EXTERIORES IMPRESSIONANTES: Paredes, varandas, piscinas, fogueiras, cozinhas externas, muros de contenção, fachadas externas
CENÁRIO INTERIOR ELEGANTE: Espaços de estar, divisórias, lareiras, backsplashes, paredes decorativas, spas
BENEFÍCIOS
Resistente ao fogo, resistente a mofo, leve (aproximadamente 4 lbs/ft2), resistente a arranhões, não dobra, zero alérgenos, zero VOC e PVC, zero formaldeído, livre de plástico, resistente a manchas, resistente a geada, zero VOC e PVC, UV Resistente, resistente a ácidos, vida útil muito longa, desenvolvimento zero de fumaça, ecologicamente correto e reciclável, economia de custos ao longo do tempo
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |