Publicar produtos
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa
Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Lane Home Furnishings 57004 Warwick Reclining Sofa

    Traduzido por Google,

    Senso, sensibilidade e um pouco de indulgência ousada. Este sofá reclinável com duas poltronas reclináveis em cada extremidade do sofá que apresenta um estilo de transição com braços recuados e linhas de costura suavemente contrastantes que acentuam este tecido com aparência de couro macio e incrível. Este conjunto confortável de pia é o máximo em estilo de transição. Seus braços superiores embutidos têm o acolchoamento certo e a altura certa. O design de chaise acolchoada e as almofadas traseiras duplas oferecem suporte macio e flexível da cabeça aos pés. Almofadas de lance contrastantes proporcionam um toque final de diversão e um toque funcional. As almofadas do assento apresentam bobinas ensacadas Lane C3 para suporte adicional, ao mesmo tempo em que proporcionam uma sensação super macia. Madeira serrada em todas as áreas de suporte de carga da estrutura e sistema de suporte de mola de arame sinuoso.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeMobiliário #Sofá #RecliningSofa

    Especificação
    • Dimensions
      Width: 90.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 42.00"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-57004-Warwick-Reclining-Sofa
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de produtosReclining Sofa
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos