Publicar produtos
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table
Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Lane Home Furnishings 7328 Round Cocktail Table

    Traduzido por Google,

    A mesa de coquetel redonda de mídia mista tremenda oferece um atraente acabamento casual de trigo Sherwin Williams em folheados de pinho que funciona bem com o acabamento durável de metal em pó de carvão. A mesa de centro redonda é um valor uau com sua mistura de materiais e design elegante. Esta mesa é um cruzamento perfeito entre a casa de campo casual rústica e industrial. Acabamentos premium em várias etapas da Sherwin Williams. Mesa de prancha bicolor, ligeiramente desgastada, extra grossa e durável. A base circular de metal sólida e elegante garante estabilidade por muitos anos.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeMobiliário #CocktailCoffeeTable #RoundCoffeeTable #CoffeeTable

    Especificação
    • Dimensions
      Width: 35.88"
      Depth: 35.88"
      Height: 19.13"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-7328-Round-Cocktail-Table
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de produtosCoffee Table
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos