Publicar produtos
Lane Home Furnishings 8010 Cannon Queen Sleeper Sofa
Lane Home Furnishings 8010 Cannon Queen Sleeper Sofa
Lane Home Furnishings 8010 Cannon Queen Sleeper Sofa

    Lane Home Furnishings 8010 Cannon Queen Sleeper Sofa

    Traduzido por Google,

    Colecção de estofos estacionários. Braços de rolo com debrum; Almofadas de 22" em tons tonais proporcionam uma declaração casual contemporânea para qualquer casa. Madeira serrada em todas as áreas de suporte de carga da estrutura. Almofadas de assento removíveis com almofadas de assento de espuma de alta densidade para assentos confortáveis. Coberto em um pano de base texturizado que é durável e fácil de limpar.Colchão-cama queen-size com molas reforçadas incluído.

    Como destaque na Amazon.com

    #LaneHomeFurnishings #Sofa #QueenBedSofa #SleeperSofa #QueenSleeperSofa

    Especificação
    • Queen Size Sleeper Sofa
      Width: 95.00"
      Depth: 41.00"
      Height: 39.00"

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLane-Home-Furnishings-8010-Cannon-Queen-Sleeper-Sofa
    • Familia de productoLiving Room
    • Grupo de produtosSleeper Sofa
    • TipoDocumentação (indicativo)
    • Data de publicação2019-03-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Sofás
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Código UNSPSC56
    • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
    • Número OmniClass23-21 23 00
    • Título OmniclassResidential Furniture and Equipment

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States

    Produtos parecidos