Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/788217d9-3956-480d-9488-e1bac55728b4
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Gitterbahn-Stossverbinder inkl. Schraube gvz
Traduzido por Google,
Vista original
Conectores de topo para conexão direta de trilhos de grade.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
304598
ELDAS®-Nr
127028006
Werkstoff
Stahl - DC01
Länge
66 mm
Breite
35 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
0.06 kg
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
304598
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
24
Largura (mm)
35
Profundidade (mm)
66
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/gitterbahn-stossverbinder-inkl-schraube-gvz-304598
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.06
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Descarregar
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descarregar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descarregar