Publicar produtos
Imagem do heroi da marca

Photovoltaik-Projekt, Referenz Eberhard Schelling

Eberhard Schelling hat auf dem firmeneigenen Areal in Rümlang eine grosse Lagerhalle mit Dachphotovoltaikanlage und separate Büros errichtet. Für dieses Projekt arbeitete das beauftrage Elektroinstallationsunternehmen Melcom aus Wallisellen eng mit der LANZ zusammen. Die Projektleiter beider Unternehmen beurteilten die Situation vor Ort in der Stahlbau-Lagerhalle und in den Büros und evaluierten passende Lösungen für verschiedene Bestandteile der gesamten PV-Anlage. 
Für die Kabelführung auf dem Dach wurden Kabelbahnen mit Deckel in zink-magnesium-aluminium (ZMA) beschichtetem Stahl montiert. Das innovative ZMA-Material ist korrosionsbeständig, eignet sich ideal für Aussenmontagen und ist kostengünstiger als tauchfeuerverzinktes Material. 
Eine besondere Herausforderung stellte der an die Lagerhalle angrenzende, überdachte Aussenbereich mit Galerie auf Gitterrostboden dar. Auf dieser Galerie wurde eine Konstruktion aus Multifix C-Profilen, Weitspann-Multibahnen, Multibahnen, Kabelpritschen und Kopfplatten erstellt, um die Kabel optimal zu verlegen und die Wechselrichter zu montieren.
In den Aussensteigzonen kamen für die unterschiedlichen Belegungen Weitspann-Multibahnen und Kabelpritschen zum Einsatz.