Publicar produtos
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben gvz
Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben gvz

    Gitterbahn-Eckverbinder inkl. Schrauben gvz

    Traduzido por Google,

    Substitui o artigo nº 307020, conector de grelha com conjunto de parafusos M6. Pode ser utilizado para mudanças de direção e nivelamento, bem como para montagem reta.

    Especificação
    • Art.Nr304599
      ELDAS®-Nr127028016
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge21.5 mm
      Breite19 mm
      Höhe20 mm
      Gewicht0.02 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única304599
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)20
    • Largura (mm)19
    • Profundidade (mm)21.5
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.02
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland