Publicar produtos
Flachgitter 100 A4, 1.4404
Flachgitter 100 A4, 1.4404

    Flachgitter 100 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Ø 4mm. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Flachgitter 400 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306042)
    • Flachgitter 300 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306041)
    • Flachgitter 200 A4, 1.4404 (Art.Nr: 306040)
    Especificação
    • Art.Nr306039
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge3004 mm
      Breite211 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.8 kg
      Blechstärke4 mm

      Varianten

      Flachgitter 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306042 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 5.8 kg

      Flachgitter 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306041 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 4.8 kg

      Flachgitter 200 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306040 | Breite: 311 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.8 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306039
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)211
    • Profundidade (mm)3004
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland