Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/fd28272a-b4d2-4228-a63d-5a7b2a6a6c9c
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Ordnungs-Trennprofil 45 A4, 1.4404
Traduzido por Google,
Vista original
Separação contínua dos elementos organizacionais. Aço inoxidável.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
306097
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Rostfreier Stahl - 1.4404
Länge
3000 mm
Breite
31.5 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2.117 kg
Blechstärke
1 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
306097
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
45
Largura (mm)
31.5
Profundidade (mm)
3000
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/ordnungs-trennprofil-45-a4-306097
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço inox
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
2.117
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
ABB
1PH Load Centers Canadian
5.0
(
8
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Cummins
Natural Gas Generator, GTA28E, 400-500 kW, 60 Hz
Descarregar
Chalfant Manufacturing Company
Wire Mesh Cable Tray
2.7
(
20
)
Descarregar
Atkore
P1000T - 1-5/8 x 1-5/8 - 12 Gauge Slotted
Descarregar