Publicar produtos
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404
Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Wandauflage für Gitterbahn 200 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Variantes

    • Suporte de parede para trilho de grade 300 A4, 1.4404 (Nº do item: 306103)
    • Suporte de parede para trilho de grade 400 A4, 1.4404 (Nº do item: 306104)
    • Suporte de parede para trilho de grade 500 A4, 1.4404 (Nº do item: 306105)
    • Suporte de parede para trilho de grade 600 A4, 1.4404 (Nº do item: 306106)
    Especificação
    • Art.Nr306102
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge200 mm
      Breite53 mm
      Höhe53 mm
      Gewicht0.387 kg

      Varianten

      Wandauflage für Gitterbahn 300 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306103 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.59 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 400 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306104 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.772 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 500 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306105 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 0.965 kg

      Wandauflage für Gitterbahn 600 A4, 1.4404
      Art.Nr: 306106 | Breite: 53 mm | Höhe: 53 mm | Gewicht: 1.158 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única306102
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)53
    • Largura (mm)53
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.387
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland