Publicar produtos
Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken

Mini-Hakenschiene 50 mm 2 x 2 Haken

Traduzido por Google,

Montagem em paredes, tetos e suportes. Aço revestido.

Variantes

  • Mini varão de ganchos 2000 mm 80 x 2 ganchos (Art.No: 307040)
  • Mini varão de ganchos 300 mm 12 x 2 ganchos (Art.No: 307034)
  • Mini varão de ganchos 200 mm 8 x 2 ganchos (Nº do item: 307033)
  • Mini varão de ganchos 125 mm 5 x 2 ganchos (Nº do item: 307032)
  • Mini varão de ganchos 75 mm 3 x 2 ganchos (Nº do item: 307031)
Especificação
  • Art.Nr307030
    ELDAS®-Nr127028606
    WerkstoffStahl - DC01
    Länge50 mm
    Breite28 mm
    Höhe14.6 mm
    Gewicht0.03 kg
    Blechstärke2 mm

    Varianten

    Mini-Hakenschiene 2000 mm 80 x 2 Haken
    Art.Nr: 307040 | ELDAS®-Nr: 127028676 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.336 kg

    Mini-Hakenschiene 300 mm 12 x 2 Haken
    Art.Nr: 307034 | ELDAS®-Nr: 127028646 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.178 kg

    Mini-Hakenschiene 200 mm 8 x 2 Haken
    Art.Nr: 307033 | ELDAS®-Nr: 127028636 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.115 kg

    Mini-Hakenschiene 125 mm 5 x 2 Haken
    Art.Nr: 307032 | ELDAS®-Nr: 127028626 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.07 kg

    Mini-Hakenschiene 75 mm 3 x 2 Haken
    Art.Nr: 307031 | ELDAS®-Nr: 127028616 | Breite: 28 mm | Höhe: 14.6 mm | Gewicht: 0.03 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307030
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)14.6
  • Largura (mm)28
  • Profundidade (mm)50
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.03
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição