Publicar produtos
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035
Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Deckel zu Gitterbahn 100, RAL 7035

    Traduzido por Google,

    Proteção de cabos contra danos e sujeira. Segurança adicional proporcionada por clipes de fixação para instalação vertical. Revestido com polietileno, livre de halogênios.

    Variantes

    • Capa para trilho de malha 300, RAL 7035 (Art.No: 307136)
    • Capa para trilho de malha 600, RAL 7035 (Nº do item: 307139)
    • Tampa para bandeja de malha 500, RAL 7035 (Nº do item: 307138)
    • Capa para trilho de malha 400, RAL 7035 (Art.No: 307137)
    • Tampa para bandeja de malha 200, RAL 7035 (Nº do item: 307135)
    Especificação
    • Art.Nr307134
      ELDAS®-Nr127023006
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge3000 mm
      Breite117 mm
      Höhe13 mm
      Gewicht3.303 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Deckel zu Gitterbahn 300, RAL 7035
      Art.Nr: 307136 | ELDAS®-Nr: 127023026 | Breite: 317 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 8.574 kg

      Deckel zu Gitterbahn 600, RAL 7035
      Art.Nr: 307139 | ELDAS®-Nr: 127023056 | Breite: 617 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 15.078 kg

      Deckel zu Gitterbahn 500, RAL 7035
      Art.Nr: 307138 | ELDAS®-Nr: 127023046 | Breite: 517 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 12.723 kg

      Deckel zu Gitterbahn 400, RAL 7035
      Art.Nr: 307137 | ELDAS®-Nr: 127023036 | Breite: 417 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 10.368 kg

      Deckel zu Gitterbahn 200, RAL 7035
      Art.Nr: 307135 | ELDAS®-Nr: 127023016 | Breite: 217 mm | Höhe: 13 mm | Gewicht: 5.658 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307134
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)13
    • Largura (mm)117
    • Profundidade (mm)3000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)3.303
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland