Publicar produtos
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879
Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Flachgitter Schaltschrank 200 x 1879

    Traduzido por Google,

    Variantes

    • Painel de controle com grade plana 300 x 1879 (Nº do item: 307189)
    • Painel de controle com grade plana 400 x 1879 (Nº do item: 307190)
    Especificação
    • Art.Nr307188
      WerkstoffStahl - S235JRC
      Länge1879 mm
      Breite311 mm
      Höhe25 mm
      Gewicht2.4 kg

      Varianten

      Flachgitter Schaltschrank 300 x 1879
      Art.Nr: 307189 | Breite: 411 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3 kg

      Flachgitter Schaltschrank 400 x 1879
      Art.Nr: 307190 | Breite: 511 mm | Höhe: 25 mm | Gewicht: 3.6 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307188
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)25
    • Largura (mm)311
    • Profundidade (mm)1879
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)2.4
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland