Publicar produtos
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404
Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Stahl-Bügelklemme M10 x 95 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Para montagem de perfis Multifix e em U. Faixa de fixação de 25 a 50 mm. Aço inoxidável.

    Especificação
    • Art.Nr307651
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge101 mm
      Breite57 mm
      Höhe115 mm
      Gewicht0.427 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única307651
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)115
    • Largura (mm)57
    • Profundidade (mm)101
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.427
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland