Publicar produtos
Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Deckel zu T-Abgang kompakt NW 100 ZMA

Traduzido por Google,

Variantes

  • Tampa para tomada T compacta NW 200 ZMA (Nº da peça: 307917)
  • Tampa para tomada T compacta NW 300 ZMA (Nº da peça: 307918)
  • Tampa para tomada T compacta NW 400 ZMA (Nº da peça: 307919)
  • Tampa para tomada T compacta NW 500 ZMA (Nº da peça: 307920)
  • Tampa para tomada T compacta NW 600 ZMA (Nº da peça: 307921)
Especificação
  • Art.Nr307916
    ELDAS®-Nr127053546
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge297.6 mm
    Breite73 mm
    Höhe15 mm
    Gewicht0.15 kg

    Varianten

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 200 ZMA
    Art.Nr: 307917 | ELDAS®-Nr: 127053556 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.21 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 300 ZMA
    Art.Nr: 307918 | ELDAS®-Nr: 127053566 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.27 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 400 ZMA
    Art.Nr: 307919 | ELDAS®-Nr: 127053576 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.32 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 500 ZMA
    Art.Nr: 307920 | ELDAS®-Nr: 127053586 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.38 kg

    Deckel zu T-Abgang kompakt NW 600 ZMA
    Art.Nr: 307921 | ELDAS®-Nr: 127053596 | Breite: 73 mm | Höhe: 15 mm | Gewicht: 0.44 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única307916
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)15
  • Largura (mm)73
  • Profundidade (mm)297.6
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)0.15
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição