Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/013ffce2-8490-45d1-baf3-36c2337b3047
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Verlängerungsmutter M10 x 30 gvz
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Verlängerungsmutter M10 x 30 gvz
Traduzido por Google,
Vista original
Porca de extensão para haste roscada.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
308692
ELDAS®-Nr
-
Werkstoff
Stahl - 4.8
Gewicht
0.039 kg
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
308692
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/verlangerungsmutter-m10-x-30-gvz-308692
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.039
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Descarregar
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Descarregar