Publicar produtos
Gewindestange M10 x 1000 -4.6 gvz
Gewindestange M10 x 1000 -4.6 gvz

    Gewindestange M10 x 1000 -4.6 gvz

    Traduzido por Google,

    Haste roscada de 1 m, M10.

    Variantes

    • Haste roscada M10 x 300 -4,6 gvz (Nº da peça: 309395)
    Especificação
    • Art.Nr309391
      ELDAS®-Nr-
      WerkstoffStahl - 4.6
      Länge1000 mm
      Gewicht0.617 kg

      Varianten

      Gewindestange M10 x 300 -4.6 gvz
      Art.Nr: 309395 | ELDAS®-Nr: - | Gewicht: 0.188 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309391
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Profundidade (mm)1000
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.617
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição