Publicar produtos
Stossleiste 100 fvz
Stossleiste 100 fvz

    Stossleiste 100 fvz

    Traduzido por Google,

    Montagem em calhas de cabos. Parafusada ou com presilhas para calhas de cabos.

    Variantes

    • Faixa de proteção 600 fvz (Art.No: 309710)
    • Faixa de proteção 500 fvz (Art.No: 309709)
    • Faixa de proteção 400 fvz (Art.No: 309708)
    • Faixa de proteção 300 fvz (Art.No: 309707)
    • Faixa de proteção 200 fvz (Art.No: 309706)
    Especificação
    • Art.Nr309705
      ELDAS®-Nr127058506
      WerkstoffStahl - DC01
      Länge95 mm
      Breite65 mm
      Höhe5 mm
      Gewicht0.045 kg
      Blechstärke1 mm

      Varianten

      Stossleiste 600 fvz
      Art.Nr: 309710 | ELDAS®-Nr: 127058556 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.286 kg

      Stossleiste 500 fvz
      Art.Nr: 309709 | ELDAS®-Nr: 127058546 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.238 kg

      Stossleiste 400 fvz
      Art.Nr: 309708 | ELDAS®-Nr: 127058536 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.19 kg

      Stossleiste 300 fvz
      Art.Nr: 309707 | ELDAS®-Nr: 127058526 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.142 kg

      Stossleiste 200 fvz
      Art.Nr: 309706 | ELDAS®-Nr: 127058516 | Breite: 65 mm | Höhe: 5 mm | Gewicht: 0.093 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única309705
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)5
    • Largura (mm)65
    • Profundidade (mm)95
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.045
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland