Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
lanz/products/13409b70-ce61-4cc5-86c7-a30d5f674bee
Início
Categorias
Componentes elétricos
Distribuição
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Indisponível em Estados Unidos
lanz oensingen ag
Seguir
Flachwinkel 90° 55 x 55 fvz
Traduzido por Google,
Vista original
Ângulo 55x55.
Descarregar
Especificação
Especificação
Art.Nr
309848
ELDAS®-Nr
127099196
Werkstoff
Stahl - DD11
Länge
55 mm
Breite
38 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
0.13 kg
Blechstärke
2.5 mm
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
309848
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2026-04-22
Número de edição
1
Altura (mm)
55
Largura (mm)
38
Profundidade (mm)
55
Ligações
Ligações
URL do produto
https://lanz-oens.ch/de/p/flachwinkel-90-55-x-55-fvz-309848
Relacionado
Relacionado
Material principal
Aço
Concebido em
Switzerland
Fabricado em
Switzerland
Peso líquido (Kg)
0.13
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Componentes elétricos - Distribuição
Disponibilidade da região
Europa
Austria
Germany
Switzerland
Produtos parecidos
ABB
Distribution Panel Protecta Plus
4.7
(
30
)
Descarregar
Atkore
HTHR - Steel Threaded Rod
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QSX15 Series 450-500 kWe 60Hz
3.9
(
8
)
Descarregar
Vertiv
Vertiv™ CoolLoop Thermal Wall
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QST30 Series 750-1000 kWe 50/60Hz
4.6
(
7
)
Descarregar
Cummins
Diesel Generator, QSB7-G5, 125-200 kW, 60Hz
4.3
(
9
)
Descarregar