Publicar produtos
Abgang rechts 200 x 60 ZMA
Abgang rechts 200 x 60 ZMA

    Abgang rechts 200 x 60 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso em raios amplos. Empilhável. Degraus com perfil em C e espaçamento de 300 mm.

    Variantes

    • Saída à direita 400 x 60 ZMA (Art.No: 313547)
    • Saída à direita 300 x 60 ZMA (Art.No: 313546)
    • Saída à direita 500 x 60 ZMA (Art.No: 313548)
    • Saída à direita 600 x 60 ZMA (Art.No: 313549)
    Especificação
    • Art.Nr313545
      ELDAS®-Nr127005716
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge1150 mm
      Breite917 mm
      Höhe60 mm
      Gewicht5.262 kg
      Blechstärke1.5 mm

      Varianten

      Abgang rechts 400 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313547 | ELDAS®-Nr: 127005736 | Breite: 1117 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.407 kg

      Abgang rechts 300 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313546 | ELDAS®-Nr: 127005726 | Breite: 1017 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 5.888 kg

      Abgang rechts 500 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313548 | ELDAS®-Nr: 127005746 | Breite: 1217 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 6.926 kg

      Abgang rechts 600 x 60 ZMA
      Art.Nr: 313549 | ELDAS®-Nr: 127005756 | Breite: 1317 mm | Höhe: 60 mm | Gewicht: 7.724 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única313545
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)60
    • Largura (mm)917
    • Profundidade (mm)1150
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)5.262
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland