Publicar produtos
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571
Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Deckenstütze Multifix 200 A4, 1.4571

    Traduzido por Google,

    Suporte de teto composto por perfil C Multifix 50x50 dentado. Com furos quadrados e alongados. Placa de extremidade quadrada angulada 150x150 para maior estabilidade. Adequado para cargas elevadas. Fixadores M10. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Suporte de teto Multifix 900 A4, 1.4571 (Art.No: 316509)
    • Suporte de teto Multifix 1200 A4, 1.4571 (Art.No: 316512)
    • Suporte de teto Multifix 1000 A4, 1.4571 (Art.No: 316510)
    • Suporte de teto Multifix 700 A4, 1.4571 (Art.No: 316507)
    • Suporte de teto Multifix 600 A4, 1.4571 (Art.No: 316506)
    • Suporte de teto Multifix 500 A4, 1.4571 (Art.No: 316505)
    • Suporte de teto Multifix 400 A4, 1.4571 (Art.No: 316504)
    • Suporte de teto Multifix 300 A4, 1.4571 (Art.No: 316503)
    Especificação
    • Art.Nr316502
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4571
      Länge200 mm
      Breite150 mm
      Höhe150 mm
      Gewicht0.94 kg

      Varianten

      Deckenstütze Multifix 900 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316509 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.89 kg

      Deckenstütze Multifix 1200 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316512 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.7 kg

      Deckenstütze Multifix 1000 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316510 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 3.16 kg

      Deckenstütze Multifix 700 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316507 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 2.35 kg

      Deckenstütze Multifix 600 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316506 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.86 kg

      Deckenstütze Multifix 500 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316505 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.62 kg

      Deckenstütze Multifix 400 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316504 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.42 kg

      Deckenstütze Multifix 300 A4, 1.4571
      Art.Nr: 316503 | Breite: 150 mm | Höhe: 150 mm | Gewicht: 1.18 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única316502
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)150
    • Largura (mm)150
    • Profundidade (mm)200
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.94
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição