Publicar produtos
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA
WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    WSMB-Bogen 90° 200 x 110 ZMA

    Traduzido por Google,

    Para uso com raios de curvatura grandes. Degraus com perfil em C e espaçamento de 150 mm entre eles.

    Variantes

    • Cotovelo WSMB 90° 600 x 110 ZMA (Art.No: 320011)
    • Cotovelo WSMB 90° 500 x 110 ZMA (Art.No: 320010)
    • Cotovelo WSMB 90° 400 x 110 ZMA (Art.No: 320009)
    • Cotovelo WSMB 90° 300 x 110 ZMA (Art.No: 320008)
    Especificação
    • Art.Nr320007
      ELDAS®-Nr127004316
      WerkstoffStahl - S250GD
      Länge907 mm
      Breite907 mm
      Höhe110 mm
      Gewicht7.334 kg
      Blechstärke1.5 mm
      Sprossenabstand157 mm

      Varianten

      WSMB-Bogen 90° 600 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320011 | ELDAS®-Nr: 127004356 | Breite: 1307 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 10.3 kg

      WSMB-Bogen 90° 500 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320010 | ELDAS®-Nr: 127004346 | Breite: 1207 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 9.6 kg

      WSMB-Bogen 90° 400 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320009 | ELDAS®-Nr: 127004336 | Breite: 1107 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.8 kg

      WSMB-Bogen 90° 300 x 110 ZMA
      Art.Nr: 320008 | ELDAS®-Nr: 127004326 | Breite: 1007 mm | Höhe: 110 mm | Gewicht: 8.1 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única320007
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)110
    • Largura (mm)907
    • Profundidade (mm)907
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)7.334
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição