Publicar produtos
Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 90° 200 ZMA

Traduzido por Google,

Variantes

  • Tampa para curva WSMB 90° 300 ZMA (Art.No: 320043)
  • Tampa para curva WSMB 90° 300 ZMA (Art.No: 320043)
  • Tampa para curva WSMB 90° 500 ZMA (Art.No: 320045)
  • Tampa para curva WSMB 90° 600 ZMA (Art.No: 320046)
Especificação
  • Art.Nr320042
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge902 mm
    Breite902 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht2.605 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 300 ZMA
    Art.Nr: 320043 | Breite: 1002 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.325 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 500 ZMA
    Art.Nr: 320045 | Breite: 1202 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 6.177 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 90° 600 ZMA
    Art.Nr: 320046 | Breite: 1302 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 7.789 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320042
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)902
  • Profundidade (mm)902
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)2.605
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa
Austria
Germany
Switzerland