Publicar produtos
Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Deckel zu WSMB-Bogen 45° 200 ZMA

Traduzido por Google,

Variantes

  • Tampa para curva WSMB 45° 300 ZMA (Art.No: 320089)
  • Tampa para curva WSMB 45° 400 ZMA (Art.No: 320090)
  • Tampa para curva WSMB 45° 500 ZMA (Art.No: 320091)
  • Tampa para curva WSMB 45° 600 ZMA (Art.No: 320092)
Especificação
  • Art.Nr320088
    WerkstoffStahl - S250GD
    Länge838 mm
    Breite486 mm
    Höhe1 mm
    Gewicht1.361 kg

    Varianten

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 300 ZMA
    Art.Nr: 320089 | Breite: 586 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.131 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 400 ZMA
    Art.Nr: 320090 | Breite: 696 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 2.968 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 500 ZMA
    Art.Nr: 320091 | Breite: 786 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 3.873 kg

    Deckel zu WSMB-Bogen 45° 600 ZMA
    Art.Nr: 320092 | Breite: 886 mm | Höhe: 1 mm | Gewicht: 4.831 kg

Especificações técnicas
  • Ref.ª única320088
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2026-04-22
  • Número de edição1
  • Altura (mm)1
  • Largura (mm)486
  • Profundidade (mm)838
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emSwitzerland
  • Fabricado emSwitzerland
  • Peso líquido (Kg)1.361
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

Disponibilidade da região

Europa