Publicar produtos
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25
Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25

    Abscherfeste Hammerkopf-Schraubengarnitur M10 x 25

    Traduzido por Google,

    Conjunto de parafusos de cabeça de martelo M10 para conexão de perfis C Multifix.

    Especificação
    • Art.Nr350182
      ELDAS®-Nr127090726
      WerkstoffStahl
      Länge28 mm
      Breite19.5 mm
      Höhe35 mm
      Gewicht0.083 kg
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única350182
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)35
    • Largura (mm)19.5
    • Profundidade (mm)28
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.083
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição

    Disponibilidade da região

    Europa
    Austria
    Germany
    Switzerland