Publicar produtos
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404
Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Deckel zu Winkel 45° NW 100 x 60 A4, 1.4404

    Traduzido por Google,

    Proteção dos cabos contra danos e sujeira. Fixação adicional por meio de presilhas para instalação vertical. Aço inoxidável.

    Variantes

    • Tampa para ângulo de 45°, NW 200 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360225)
    • Tampa para ângulo de 45°, NW 400 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360425)
    • Tampa para ângulo de 45°, NW 300 x 60 A4, 1.4404 (Nº do item: 360325)
    Especificação
    • Art.Nr360125
      ELDAS®-Nr127053306
      WerkstoffRostfreier Stahl - 1.4404
      Länge215 mm
      Breite177 mm
      Höhe14 mm
      Gewicht0.3 kg

      Varianten

      Deckel zu Winkel 45° NW 200 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360225 | ELDAS®-Nr: 127053366 | Breite: 284 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 0.584 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 400 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360425 | ELDAS®-Nr: 127053486 | Breite: 516.5 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.813 kg

      Deckel zu Winkel 45° NW 300 x 60 A4, 1.4404
      Art.Nr: 360325 | ELDAS®-Nr: 127053456 | Breite: 408 mm | Höhe: 14 mm | Gewicht: 1.279 kg

    Especificações técnicas
    • Ref.ª única360125
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-22
    • Número de edição1
    • Altura (mm)14
    • Largura (mm)177
    • Profundidade (mm)215
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emSwitzerland
    • Fabricado emSwitzerland
    • Peso líquido (Kg)0.3
    Classificação
    • Categoria BIMobjectComponentes elétricos - Distribuição